??
CAD model selection
K1140.06040030
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1140 - Hinges weldable
Bill of material
K1140.06040030
BESTKIPP
Order No.
K1140.06040030
W
Angle
°
A
distance
60 mm
A3
distance
30 mm
A4
distance
30 mm
D
diameter
6 mm
B
Width
40 mm
H
Thickness
5 mm
GEW
Approx. weight
0.1151 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245253197
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions